Borne para placa de circuito impreso - FKIC 2,5/ 9-TB-5,08 - 1711873

La figura muestra la variante de 16 polos del producto

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, sección nominal: 2,5 mm², paso: 5,08 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Los Stand-Offs permiten la limpieza o el sellado de la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711873
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356083676
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,140 g