Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 8-3,5-MIX NZ 325 - 1711666

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 250 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de los pines individual mixta, Longitud del pin [P]: 3,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711666
Unidad de embalaje 120 pcs
Cantidad de pedido mínima 120 pcs
EAN 4046356156905
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,480 g
Número de tarifa arancelaria 85369010