Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 9 BU BDWH:61-44SO - 1711218

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 9, color: azul, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711218
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626232935
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010