Conector enchufable para placa de circ. impreso - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P26THR - 1711100

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711100
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626205861
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,020 g
Número de tarifa arancelaria 85366930