Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V1-5,08-8 BD:17-24Q - 1711038

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5,08 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1711038
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626255866
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen US (Estados Unidos)