Borne para placa de circuito impreso - SMKDSN 1,5/ 9-5,08 BDMC:-P24 - 1710990

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5,08 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710990
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626248806
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,900 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)