Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo, longitud del pin [P]: 9,3 mm, el accesorio con el código 5030172 solo es utilizable en combinación con MSTB 2,5/...ST-5,08 y MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710961
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626356792
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,230 g
Número de tarifa arancelaria 85366930