Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCC 1/ 9-STZ-3,81 GY - 1710898

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1 mm², número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: gris, superficie contactos: Estaño, Contactos hembra engastados correspondientes, con indicaciones relativas a la corriente [A] y la gama de secciones de conductor [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710898
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626192178
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,790 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL (Polonia)