Carcasa pasamuros - GMSTB 2,5/10-G-7,62 AU - 1710804

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 10, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola, longitud del pin [P]: 3,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710804
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626238760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,160 g
Número de tarifa arancelaria 85366930