Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 2-GU VPE500 - 1710696

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710696
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356078689
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,750 g
Número de tarifa arancelaria 85366930