Borne para placa de circuito impreso - PTA 1,5/ 2-5,0 GY - 1710630

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710630
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626167473
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR (Grecia)