Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 9-STF-3,81 GY - 1710459

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710459
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626158587
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!