Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-ST-3,81 WH BD:S1,GND - 1710369

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: blanco, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MC 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710369
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626153209
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios