Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 6-GSF-7,62 - 1710204

La figura muestra la variante de 3 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710204
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626149042
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!