Borne para placa de circuito impreso - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 8 - 1710045

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,7 mm. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710045
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626129563
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,830 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)