Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 5-G-7,62 BK - 1710042

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1710042
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4055626129938
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,310 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!