Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709912
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626122694
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,270 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)