Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 2-G-3,5 P26 THR 1CP - 1709844

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709844
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626120201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,560 g
Número de tarifa arancelaria 85366930