Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5 HC/ 2-ST-10,16-LR BD1- - 1709702

La figura muestra el artículo estándar

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, Los conectores COMBICON deben accionarse solo en estado inerte (sin carga). Si por razones de funcionamiento técnico tienen que conectarse cargas más pequeñas, podemos facilitar valores prácticos, bajo consulta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709702
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626084183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!