Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 5-STF-7,62 - 1709186

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709186
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 527 (C-1-2013)
EAN 4046356075725
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)