PCV 5/ 4-G-7,62 BK - 1709142

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709142
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626073200
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,060 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)