Carcasa pasamuros - PC 6-16/ 5-G1FU-10,16 BK - 1709130

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 16 mm², número de polos: 5, paso: 10,16 mm, color: negro, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1709130
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626046419
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,280 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)