Conector para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 8-PH-5,0 CLIP BK - 1708969

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Encajable en carcasa para equipos mediante geometría CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708969
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4063151000059
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,460 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)