Carcasa pasamuros - GMSTBA 2,5/ 4-G AU - 1708596

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 4, paso: 7,5 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708596
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626011479
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,810 g
Número de tarifa arancelaria 85366930