Carcasa pasamuros - PC 4/ 4-G-7,62 GY31BDWH:NZ 2CP - 1708403

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm², número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, longitud del pin [P]: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1708403
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356997515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,810 g
Número de tarifa arancelaria 85366930