Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 6-ST-5,08 AU - 1703568

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703568
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356657976
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,420 g