Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST BD:D(N)-GND - 1703398

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703398
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356650045
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,580 g