Conector enchufable para placa de circ. impreso - TPC 16/ 3-STF-10,16 BKBDSWHX3A - 1703256

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703256
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356651363
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 68,600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)