Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703242

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703242
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356645591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,910 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)