Conector enchufable para placa de circ. impreso - ISPC 16/ 2-ST-10,16 BD:RB,RB - 1703192

La figura muestra una variante de 5 polos

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703192
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356640763
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,460 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IN (India)