Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/19-ST PA10 - 1703143

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 19, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703143
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356639941
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,980 g