Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THRR44 - 1703080

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703080
Unidad de embalaje 130 pcs
Cantidad de pedido mínima 130 pcs
EAN 4046356634724
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,250 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen BG (Bulgaria)