Borne para placa de circuito impreso - MKDSD 2,5/ 2-5,08 BK VPE 500 - 1703074

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703074
Unidad de embalaje 500 pcs
Cantidad de pedido mínima 2500 pcs
EAN 4046356634182
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)