Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH - 1703045

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: blanco crema, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703045
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356634427
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,820 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios