Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5 HC/ 9-ST-5,08CP2,8BD1 - 1703038

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703038
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356633956
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,090 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios