Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 2-PH-3,5-A BD:1-2 - 1703033

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703033
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356633628
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,270 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!