Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF CRWH - 1702986

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: blanco crema, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702986
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356631952
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,490 g