Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/12-ST-3,81 7035BD13-QSO - 1702886

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702886
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356623506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,030 g