Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/13-ST-3,81 BDMC:59-47SO - 1702678

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 13, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702678
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356608138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,980 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios