Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 9-ST-7,62BDMC:-60SO - 1702672

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 9, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702672
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356608145
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,020 g