Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 1/ 3-3,5 GY - 1702671

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702671
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356607513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,900 g
Número de tarifa arancelaria 85369010