Conector macho - PST 1,0/18-3,5 L17 - 1702627

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector macho, corriente nominal: 8 A, número de polos: 18, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702627
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356610261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,060 g