Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 16/ 8-ST-10,16 BK - 1702609

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 8, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702609
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356599146
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 75,840 g