Borne para placa de circuito impreso - PT 2,5/ 5-5,0-H-A - 1702582

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702582
Unidad de embalaje 100 pcs
EAN 4046356594202
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,140 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)