Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 3-ST-7,62 BD:L1-L3 - 1702462

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702462
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356587204
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,380 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)