Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08BDNO-SO - 1702461

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702461
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356586979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,400 g