Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:41-48 - 1702441

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702441
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356590860
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,190 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)