Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 BD:122 SO - 1702392

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702392
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356594035
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,160 g