Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 BD:J1,J2-J8 - 1702319

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702319
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4046356582506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,520 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)