SPT 5/ 5-V-7,5 ZB MIX RD/BK - 1702265

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702265
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356580236
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010